??
Selección de modelo CAD
K0752.4121X45
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0752 - Palanca de sujeción de acero con rosca exterior
Lista de materiales
K0752.4121X45
BESTKIPP
Referencia
K0752.4121X45
FARBE
Color
negro RAL 9005
MATERIAL
Cuerpo de base
seidenmatt
GR
Tamaño
4
L
Longitud de la rosca
45 mm
X
Rosca
M12 mm
D
Diámetro
19 mm
D1
Diámetro
27.0 mm
D2
Diámetro
27.5 mm
H
Altura
43.0 mm
H1
Altura
10.0 mm
H2
Altura
27.0 mm
H3
Hhöe
63.0 mm
H4
Altura
67.5 mm
A
Separación
95 mm
A1
Longitud
109.0 mm
B
Anchura
13 mm
ZZ
Número de dientes
24
GEW
Poids
0.2950 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245083909
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions